Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301721

Indicatore di intasamento Eaton O, O.INDICATOR, nitrile, 145 psi (10 bar), visivo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton O Clogging Indicator
Sigla catalogo
301721
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Conformità
Electrical indicators (E) Ingress protection IP 65
Codice modello
O.INDICATOR

Caratteristiche prodotto

tipo di filtro
Indicatore di intasamento
Applicazione
Ampia gamma di indicatori di intasamento per sistemi idraulici e di lubrificazione
Codice
Nessuno
Tipo di indicatore
Visivo
Materiale isolante
Nitrile
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Pressione di esercizio - max
145 psi (10 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.