Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301900
Codice del modello: 01.NL250.25VG.30.E.P.-

Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 250.25VG.30.E.P.-, 25 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 435 psi (30 bar), misura: 250

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
Sigla catalogo
301900
Lunghezza/profondità del prodotto
249.1 mm
Peso prodotto
0.97 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
ISO2943
Codice modello
01.NL250.25VG.30.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti in linea (DIN 24550-3)
Finezza filtrazione
25 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
250

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.