Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301906
CWIZ-02/a9

Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Interruttore a bilanciere 2-f, opaco, nero intenso, ventilazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort interruttore a bilanciere
Sigla catalogo
301906
EAN
9010238139756
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CWIZ-02/a9

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Simbolo tattile / senza barriere
Senza alogeni
Finitura superficie
Opaco
Protezione superficiale
Laccato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Colore
Nero
Nero intenso
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Grado di protezione
IP20
IK00
Modello
Levetta a due posizioni
Stampa/indicazione
simboli vari
Tipo prodotto sistema bus
Interruttore a bilanciere
Utilizzo
Interruttore/tasto
Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere)
2
Numero RAL (Akin)
9005

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.