Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Calotta di copertura dei morsetti per 1p. profilo di supporto
| Nome prodotto |
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
302107
|
| EAN |
9010238155718
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
5 mm
|
| Larghezza prodotto |
62 mm
|
| Peso prodotto |
0.018 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ES-BBS-1/PR-N-PE
|
| Caratteristiche |
Senza alogeni
Autoestinguente ai sensi di UL 94 |
| Funzioni |
copertura terminale
Supporto per sistema a sbarre Accessori |
| Adatto per |
Rivestimento di sistemi di sbarre
|
| Utilizzato con |
BBS-1/PR-N-PE
sistema 60-mm Sistema per sbarre profilate |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Terminale protezione contatti
Accessori Parte di ricambio |
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
|
| Resistenza alla temperatura |
Fino a 125 °C
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
CTI 200
|
| Materiale |
Termoplastico, senza silicone, senza cloro
|