Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

302227
03.4629.25G.16.S.O

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 03.4629.25G.16.S.O, 25 G, maglia in filo di acciaio inox (G), , 232 psi (16 bar), misura: 4629

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
302227
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Peso prodotto
0.68 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO3723
ISO3724
ISO2942
ISO3968
ISO16889
ISO2943
Codice modello
03.4629.25G.16.S.O

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
25 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Grandezza nominale
4629

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.