Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302326

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti QSA misura 2 xF

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
302326
EAN
9010238156647
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFTQ2

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Plastica
Modello
Kit di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.