Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302343
HNC-40/2/01-HX

Eaton Moeller series xPole - Interruttore differenziale puro HNC. Interruttore differenziale puro (RCCB), 40 A, 2 p, 100 mA, tipo AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - HNC RCCB
Sigla catalogo
302343
EAN
9010238156814
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.207 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
Codice modello
HNC-40/2/01-HX

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
HNC-HX
Interruttore protettore
Tipo AC
Valore nominale intensità di corrente
40 A
Tensione nominale
230 V AC
Caratteristiche
Accessoriabile
Interruttore differenziale puro
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Classificazione frequenza
50 Hz
Grado di inquinamento
Metodo di montaggio
Guida DIN
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
5,5 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
6 kA
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
25 A gG/gL
Larghezza integrata (numero di unità)
35 mm (2 SU)
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Potere d’interruzione
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
45 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Valori nominali corrente di guasto
100 mA
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Grado di protezione
IP20
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
Numero di poli
2 poli
Tipo corrente di dispersione
AC
Tipo
  • HNC-HX
  • Interruttore protettore
  • Tipo AC
Caratteristiche speciali
A partire da 40 °C, la corrente continua massima ammissibile diminuisce di 2,5% ogni 1 °C
Applicazione
  • Interruttore automatico di corrente residua per applicazioni residenziali e commerciali
  • xPole Home - Apparecchiature per applicazioni residenziali
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente alternata (AC)
Corrente di guasto nominale - max
0.1 A
Corrente di guasto nominale - min
0.1 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
500 A
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Tipo di tensione
AC
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Potenza nominale di cortocircuito
6 kA
Numero RAL
7035
Colore
Grigio

Esporta le caratteristiche del prodotto