Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302376
Z-VPL-4/1p+HS

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento ausiliaria 1p+pin ausiliario lungo

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
302376
EAN
9010238159341
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
27.5 mm
Larghezza prodotto
4.5 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-VPL-4/1p+HS

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
spina
Sezione trasversale
4 mm²
Numero di distanziali modulari
38
Numero di fasi
1
Dimensioni passo
17 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
1500 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Numero di poli
Unipolare
Colore
Grigio
Adatto per
38 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.