Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302803
BF-U-2S-3/72-100-E

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione sottile da incasso/per cartongesso completo, bianco, 24 SU per fila, a 3 file, Profondità di montaggio di 100 mm, U

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
Sigla catalogo
302803
EAN
9010238176812
Lunghezza/profondità del prodotto
101 mm
Altezza prodotto
618 mm
Larghezza prodotto
587.5 mm
Peso prodotto
10.5 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Codice modello
BF-U-2S-3/72-100-E

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Dotato di:
Reggicavo a parete
Porta con chiusura a chiavistello
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Piastre frontali
Telaio porta con guide DIN
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento I
  • Alloggiamento in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Dispositivo base
DBO filo muro BF
Quadri di distribuzione di installazione

Gamma

Applicazione
Per interni
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
  • Dispositivo base
  • DBO filo muro BF
  • Quadri di distribuzione di installazione

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
100 mm
Altezza incorporata
589 mm
Larghezza interna
560 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi in alto e in basso
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Profondità interna
95 mm
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Guida DIN
Metodo di montaggio
Da incasso (gesso)
Da incasso
Guida DIN
Parete cava e incasso
Numero di unità passo modulo per riga
24
Numero di file
3
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
Materiale della calotta protettiva
Metallo
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Grado di protezione
IK08 (resistenza agli impatti)
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.