Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione sottile da incasso/a parete cava completo, bianco, 24 SU per fila, 4 file, Profondità di montaggio di 100 mm, U
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
|
| Sigla catalogo |
302804
|
| EAN |
9010238176829
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
101 mm
|
| Altezza prodotto |
768 mm
|
| Larghezza prodotto |
587.5 mm
|
| Peso prodotto |
13.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-1 |
| Codice modello |
BF-U-2S-4/96-100-E
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
Morsettiera di terra Morsetto conduttore neutro |
| Dotato di: |
Porta con chiusura a chiavistello
Morsetto del conduttore di protezione e neutro Reggicavo a parete Telaio porta con guide DIN Piastre frontali |
| Funzioni |
Dispositivo base
Possibilità di applicazione Sigillabile |
| Grado di protezione |
Classe di protezione I (messo a terra)
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
DBO filo muro BF Quadri di distribuzione di installazione |
| Applicazione |
Per interni
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tensione nominale in AC |
415 V AC
|
| Profondità interna |
100 mm
|
| Altezza incorporata |
739 mm
|
| Larghezza interna |
560 mm
|
| Posizione ingresso cavo |
Entrate cavi in alto e in basso
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Profondità interna |
95 mm
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
|
| Tipo rack modulo |
Guida DIN
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
Parete cava e incasso Guida DIN Da incasso (gesso) |
| Numero di unità passo modulo per riga |
24
|
| Numero di file |
4
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm² |
| Materiale della calotta protettiva |
Metallo
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
24
|
| Grado di protezione |
IP30
IK08 (resistenza agli impatti) |