Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302805
Codice del modello: BF-U-2S-5/120-100-E

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione sottile da incasso/a parete cava completo, bianco, 24 SU per fila, 5 file, Profondità di montaggio di 100 mm, U

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
Sigla catalogo
302805
EAN
9010238176836
Lunghezza/profondità del prodotto
101 mm
Altezza prodotto
918 mm
Larghezza prodotto
587.5 mm
Peso prodotto
15.4 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
Codice modello
BF-U-2S-5/120-100-E

Delivery program

Tipo
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione
Applicazione
Per interni
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
415 V AC
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Metodo di montaggio
Da incasso
barra DIN
Montaggio a parete cava e da incasso
A incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK08 (resistenza agli impatti)
IP30
Numero di unità passo modulo per riga
24
Numero di file
5
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
Profondità interna
100 mm
Altezza incorporata
889 mm
Larghezza interna
560 mm
Profondità interna
95 mm
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Guida DIN
Materiale della calotta protettiva
Metallo

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Dotato di:
Reggicavo a parete
Porta con chiusura a chiavistello
Piastre frontali
Telaio porta con guide DIN
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.