Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302808
Codice del modello: BF-U-2S-6/198-100-E

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione sottile da incasso/a parete cava completo, bianco, 33 SU per fila, 6 file, Profondità di montaggio di 100 mm, U

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
Sigla catalogo
302808
EAN
9010238176867
Lunghezza/profondità del prodotto
101 mm
Altezza prodotto
1068 mm
Larghezza prodotto
749.5 mm
Peso prodotto
21.5 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
Codice modello
BF-U-2S-6/198-100-E

Delivery program

Tipo
  • Dispositivo base
  • DBO filo muro BF
  • Quadri di distribuzione di installazione
Applicazione
Per interni
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
415 V AC
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
33
Metodo di montaggio
Montaggio a parete cava e da incasso
A incasso
Guida DIN
Da incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK08 (resistenza agli impatti)
IP30
Numero di unità passo modulo per riga
33
Numero di file
6
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Profondità interna
100 mm
Altezza incorporata
1039 mm
Larghezza interna
720 mm
Profondità interna
95 mm
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Guida DIN
Materiale della calotta protettiva
Metallo

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Dotato di:
Porta con chiusura a chiavistello
Reggicavo a parete
Piastre frontali
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Telaio porta con guide DIN
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento I
  • Alloggiamento in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
DBO filo muro BF
Quadri di distribuzione di installazione
Dispositivo base

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.