Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302814
BF-UT-2S-6/198-100-E

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione sottile da incasso/a parete cava completo, bianco, 33 SU per fila, 6 file, Profondità di montaggio di 100 mm, UT

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
Sigla catalogo
302814
EAN
9010238179226
Lunghezza/profondità del prodotto
101 mm
Altezza prodotto
1068 mm
Larghezza prodotto
749.5 mm
Peso prodotto
21.5 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Codice modello
BF-UT-2S-6/198-100-E

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Segnale di passaggio porta
Dotato di:
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Reggicavo a parete
Piastre frontali
Porta con chiusura a chiavistello
Telaio porta con guide DIN
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadri di distribuzione di installazione
DBO filo muro BF
Dispositivo base

Gamma

Applicazione
Per interni
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
100 mm
Altezza incorporata
1039 mm
Larghezza interna
720 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi in alto e in basso
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Profondità interna
95 mm
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Guida DIN
Metodo di montaggio
Da incasso
Guida DIN
Parete cava e incasso
A incasso
Numero di unità passo modulo per riga
33
Numero di file
6
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Materiale della calotta protettiva
Metallo
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
33
Grado di protezione
IK07 (resistenza agli impatti)
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.