Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302816
BFZ-O-IP41-KIT/24

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Kit di aggiornamento per grado di protezione IP41 per il quadro di distribuzione xComfort Flat con montaggio a vista, 24 unità di spazio per fila

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
302816
EAN
9010238179240
Lunghezza/profondità del prodotto
550 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-O-IP41-KIT/24

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.