Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303366
EVG-3PHAS/N/6MODUL/LS

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 3Ph., 4+6 HP, per unità FI-/LS combinata con 4 p-FI

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
303366
EAN
9010238184923
Lunghezza/profondità del prodotto
178 mm
Altezza prodotto
26 mm
Larghezza prodotto
9.2 mm
Peso prodotto
0.064 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-3PHAS/N/6MODUL/LS

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
EVG
Sbarra di collegamento
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
Isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
13
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
6
Numero di fasi
3
Dimensioni passo
53.4 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
2 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.