Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303643
CMUCA

Contatto ausiliario per CMUC

Specifiche generali

Nome prodotto
Contatto ausiliario Eaton CMUC
Sigla catalogo
303643
EAN
9010238191518
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
87.5 mm
Larghezza prodotto
8.75 mm
Peso prodotto
0.026 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CMUCA

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Dispositivi supplementari richiesti
Contatto ausiliario
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Larghezza di montaggio
0.5
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0.5 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
4
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
3 A
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Contatto ausiliario
Installazione dispositivo
contattore / relè
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Corrente di commutazione nominale
3 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max
63 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.