Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303718
Codice del modello: +IZM-PLPC-M-1

+IZM-PLPC-M-1. Selettore lucchettabile, ON - OFF, metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton IZM32/IN32 altri accessori
Sigla catalogo
303718
EAN
9010238192492
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZM-PLPC-M-1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
IZM63…
IN63…
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interblocchi
Materiale apparecchio
Metallo
Tipo
Accessorio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.