| Nome prodotto |
Eaton IZM32/IN32 azionamento motore
|
| Sigla catalogo |
303756
|
| EAN |
9010238192690
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190.5 mm
|
| Altezza prodotto |
165.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
177.8 mm
|
| Peso prodotto |
3.059 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZM-M60DC-1
|
| Utilizzato con |
IZM63…
IN63… |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Estraibile
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
60 V DC
|
| Caratteristiche speciali |
In caso di ordine separato, è necessaria un'unità terminale secondaria IZM‐SEC‐… per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.
|