Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303791
Codice del modello: IZM-ST230AD-1

IZM-ST230AD-1. Sganciatore a lancio di corrente, 208 - 250 V AC / DC

General specifications

Nome prodotto
Eaton IZM32/IN32 sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
303791
EAN
9010238192867
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.586 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZM-ST230AD-1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
IZM20, 32, 40, 63…
IN20, 32,40, 63…
IZM63…
IN63…
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sganciatore di tensione
Range di funzionamento tensione di comando
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
208 - 250 V DC
Tipo
Accessorio
Caratteristiche speciali
In caso di ordine separato, è necessaria un'unità terminale secondaria IZM‐SEC‐… per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.