Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303807
Codice del modello: IZM-SR110AD-1

IZM-SR110AD-1. Sgancio a molla 110-127 VAC/VDC

General specifications

Nome prodotto
Eaton IZM32/IN32 magnete di inserzione
Sigla catalogo
303807
EAN
9010238192997
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
IZM-SR110AD-1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
IZM63…
IN63…
Metodo di montaggio
Dispositivo rimovibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sganciatore di tensione
Range di funzionamento tensione di comando
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
110 - 125 VDC
Tipo
Accessorio
Caratteristiche speciali
  • Un magnete di inserzione può essere combinato con uno sganciatore a lancio di corrente ed uno sganciatore di minima tensione o con uno sganciatore di minima tensione o con un secondo sganciatore a lancio di corrente.
  • se ordinato separatamente una unità terminale secondaria IZM‐SEC‐… è necessaria per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.