Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303809
IZM-SR230AD-1

IZM-SR230AD-1. Sgancio a molla 208-250VCA/DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton IZM32/IN32 magnete di inserzione
Sigla catalogo
303809
EAN
9010238193017
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.491 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
IZM-SR230AD-1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
IZM63…
IN63…
Metodo di montaggio
Dispositivo rimovibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sganciatore di tensione
Range di funzionamento tensione di comando
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
220 - 250 V CC
Tipo
Accessorio
Caratteristiche speciali
  • Un magnete di inserzione può essere combinato con uno sganciatore a lancio di corrente ed uno sganciatore di minima tensione o con uno sganciatore di minima tensione o con un secondo sganciatore a lancio di corrente.
  • se ordinato separatamente una unità terminale secondaria IZM‐SEC‐… è necessaria per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.