Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303812
+IZM-LCS-SR-1

+IZM-LCS-SR-1 Interruttore di controllo chiusura, 1 C/O, IZM - SR

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton IZM32/IN32 blocco contatto ausiliario
Sigla catalogo
303812
EAN
9010238193048
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.237 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZM-LCS-SR-1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
IZM63…
IN63…
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatto ausiliario
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Modello
integrabile
portalampada
Altri
Caratteristiche speciali
Per cablaggio interno con magnete di inserzione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.