Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303822
+IZM-UVR110DC-1

+IZM-UVR110DC-1. Sganciatore di minima tensione, 110 - 125 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton IZM32/IN32 sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
303822
EAN
9010238193147
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.504 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZM-UVR110DC-1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
IZM63…
IN63…
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sganciatore di tensione
Range di funzionamento tensione di comando
110 - 125 VDC
Tipo
Accessorio
Caratteristiche speciali
In caso di ordine separato, è necessaria un'unità terminale secondaria IZM‐SEC‐… per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.