IZM-UVR110AC-1. Sganciatore di minima tensione, 110 - 127 V AC
| Nome prodotto |
Eaton IZM32/IN32 sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
303827
|
| EAN |
9010238193192
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
203.2 mm
|
| Altezza prodotto |
82.55 mm
|
| Larghezza prodotto |
146.05 mm
|
| Peso prodotto |
0.504 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Codice modello |
IZM-UVR110AC-1
|
| Utilizzato con |
IZM63…
IN63… |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sganciatore di tensione
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
|
| Tipo |
Accessorio
|
| Caratteristiche speciali |
In caso di ordine separato, è necessaria un'unità terminale secondaria IZM‐SEC‐… per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.
|