IZM-UVR230AC-1. Sganciatore di minima tensione, 208 - 240 V AC
| Nome prodotto |
Eaton IZM32/IN32 sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
303831
|
| EAN |
9010238193215
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
203.2 mm
|
| Altezza prodotto |
82.55 mm
|
| Larghezza prodotto |
146.05 mm
|
| Peso prodotto |
0.513 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZM-UVR230AC-1
|
| Utilizzato con |
IZM63…
IN63… |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sganciatore di tensione
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
|
| Tipo |
Accessorio
|
| Caratteristiche speciali |
In caso di ordine separato, è necessaria un'unità terminale secondaria IZM‐SEC‐… per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.
|