Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303836
Codice del modello: IZM-AS22-1

IZM-AS22-1. Interruttore ausiliario, ON - OFF, 2 NA + 2 NC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton IZM32/IN32 blocco contatto ausiliario
Sigla catalogo
303836
EAN
9010238193260
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.216 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZM-AS22-1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
IZM63…
IN63…
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatto ausiliario
Caratteristiche speciali
Per 2 contatti NA/NC supplementari, in caso di ordine separato, è necessaria un'unità terminale secondaria IZM‐SEC per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.