Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303849
Codice del modello: +IZM-OC-1

+IZM-OC-1. contatore manovre

General specifications

Nome prodotto
Eaton IZM32/IN32 altri accessori
Sigla catalogo
303849
EAN
9010238193352
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.431 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZM-OC-1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
IZM63…
IN63…
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Azionamento motore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.