Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 250.40G.30.E.P.VA, 40 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 435 psi (30 bar), misura: 250
| Nome prodotto |
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
|
| Sigla catalogo |
304537
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
0.89 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.NL 250.40G.30.E.P.VA
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti in linea
|
| Finezza filtrazione |
40 G
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia in filo di acciaio inox (G)
|
| Resistenza delta P |
435 psi (30 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
250
|