Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 01.FE 200.6VG.16.S.P.V, 6 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 232 psi (16 bar), misura: …200…
| Nome prodotto |
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
|
| Sigla catalogo |
304897
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
178 mm
|
| Peso prodotto |
0.85 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.FE200.6VG.16.S.P.VA
|
| Finezza filtrazione |
6 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
200
|