Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

305214
Codice del modello: 01.TS210.10P.-.B.-.-

Elementi filtranti di aspirazione Eaton 01.AS/TS, 01.TS 210.10P.-.B.-.-, 10P, carta (P), misura: 45

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante di aspirazione Eaton 01.AS/TS
Sigla catalogo
305214
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.52 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Codice modello
01.TS210.10P.-.B.-.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti su serbatoio/di aspirazione
Finezza filtrazione
10 P
Tipo materiale filtrante
Carta (P)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
45

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.