Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

305728
Codice del modello: 01.E900.25G.30.E.P.-

Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 900.25G.30.E.P.-, 25 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 435 psi (30 bar), misura: 900

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
Sigla catalogo
305728
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E900.25G.30.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti a pressione
Finezza filtrazione
25 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Grandezza nominale
900
Materiale isolante
Nitrile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.