Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

306220

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 02.0280 D.20VG.30.HC.E.P, 20 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 435 psi (30 bar), misura: 280

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
306220
Lunghezza/profondità del prodotto
355 mm
Peso prodotto
0.96 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO16889
ISO3968
ISO2941
ISO2942
ISO3724
ISO3723
ISO2943
Codice modello
02.0280D.20VG.30.HC.E.P

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
20 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
280

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.