Elementi filtranti di aspirazione Eaton 01.AS/TS, 01.TS 425.25VG.B.O, 25 VG, flanella in fibra di vetro (VG), misura: 425
| Nome prodotto |
Elemento filtrante di aspirazione Eaton 01.AS/TS
|
| Sigla catalogo |
306592
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
318 mm
|
| Peso prodotto |
1.14 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO3723
ISO2942 ISO2941 ISO16889 ISO3724 ISO3968 ISO2943 |
| Codice modello |
01.TS 425.25VG.-.B.-.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti su serbatoio/di aspirazione
|
| Finezza filtrazione |
25 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Grandezza nominale |
425
|