Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 400.16VG.30.E.P, 16 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 435 psi (30 bar), misura: 400
| Nome prodotto |
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
|
| Sigla catalogo |
307253
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
1.45 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.NL400.16VG.30.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti in linea (DIN 24550-3)
|
| Finezza filtrazione |
16 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
435 psi (30 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
400
|