Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

307258
Codice del modello: 01.NL400.130G.30.E.P.-

Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 400.130G.30.E.P., 130 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 435 psi (30 bar), misura: 400

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
Sigla catalogo
307258
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Peso prodotto
1.45 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.NL400.130G.30.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti in linea (DIN 24550-3)
Finezza filtrazione
130 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
400

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.