Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

307620
02.0660 R.10VG.30.HC.S.P

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 02.0660 R.10VG.30.HC.S.P, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 435 psi (30 bar), misura: 660

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
307620
Lunghezza/profondità del prodotto
332 mm
Peso prodotto
1.832 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO3723
ISO2942
ISO3724
ISO3968
ISO16889
ISO2943
Codice modello
02.0660 R.10VG.30.HC.S.P

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
660

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.