Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

308055
01.TS 210.25VG.-.B.-.-

Elementi filtranti di aspirazione Eaton 01.AS/TS, 01.TS 210.25VG.-.B.-.-, 25 VG, flanella in fibra di vetro (VG), , , misura: 210

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di aspirazione Eaton 01.AS/TS
Sigla catalogo
308055
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.64 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3968
ISO3724
ISO2943
Codice modello
01.TS 210.25VG.-.B.-.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti su serbatoio/di aspirazione
Finezza filtrazione
25 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Grandezza nominale
210

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.