Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

308060
01.TS 310.16VG.-.B.-.-

Elementi filtranti di aspirazione Eaton 01.AS/TS, 01.TS 310.16VG.-.B.-.-, 16 VG, flanella in fibra di vetro (VG), misura: 220

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di aspirazione Eaton 01.AS/TS
Sigla catalogo
308060
Lunghezza/profondità del prodotto
316 mm
Peso prodotto
0.85 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Codice modello
01.TS 310.16VG.-.B.-.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti su serbatoio/di aspirazione
Finezza filtrazione
16 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Grandezza nominale
310

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.