Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

30CIH07

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 30 A, AC 600 V, HRCI-MISC tipo K, 24 x 86 mm, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
30CIH07
EAN
5027590475969
UPC
051712552509
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
25.4 mm
Peso prodotto
50 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
30 A
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe K
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione cavi
Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.