Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

30H07C

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 30 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
30H07C
EAN
5027590476065
UPC
051712589048
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
17.9 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
30 A
Potere di apertura
200 kA
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione cavi
Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.