Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

30LR85
30A,AC 415 V,C type II,30 x 57mm LV Fuse

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 30 A, AC 415 V, sistema C tipo II, 30 x 57 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
30LR85
EAN
5027590476102
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
97.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS
IEC 60269
Codice modello
30A,AC 415 V,C type II,30 x 57mm LV Fuse

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
30 A
Potere di apertura
33 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione dei cavi in ingresso in contesti domestici o commerciali
Connessione
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
Tipo di fusibile
LR85

Esporta le caratteristiche del prodotto