Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

310549
01.WP 45.10VG.E.P

Elemento avvitabile Eaton 01.WP, 01.WP 45.10VG.E.P, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 45

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton 01.WP Spin-On Filter Element
Sigla catalogo
310549
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Peso prodotto
0.67 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.WP 45.10VG.E.P

Caratteristiche prodotto

Tipo elemento filtrante
Elemento filtro avvitabile
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
45
Tasso di ritenuta
10,0 µm

Esporta le caratteristiche del prodotto