Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

311407
Codice del modello: 01.NL630.250G.30.E.P.-

Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 630.250G.30.E.P, 250 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 435 psi (30 bar), misura: 630

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
Sigla catalogo
311407
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.NL630.250G.30.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti in linea (DIN 24550-3)
Finezza filtrazione
250 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
630

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.