Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

311449
Codice del modello: 01.NL400.3VG.HR.E.P.-

Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 400.3VG.HR.E.P.-, 3 VG, flanella in fibra di vetro, nitrile, 2320 psi (160 bar), misura: 400

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
Sigla catalogo
311449
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.NL400.3VG.HR.E.P.-

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
3 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
2320 psi (160 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
400

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.