Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

311574
01.NL 100.10VG.30.E.P.-

Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 100.10VG.30.E.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 435 psi (30 bar), misura: …100…

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
Sigla catalogo
311574
Lunghezza/profondità del prodotto
250.2 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certificazione/i
ISO3968
ISO2942
ISO16889
ISO3724
ISO2941
ISO3723
ISO2943
Codice modello
01.NL 100.10VG.30.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti in linea
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
100

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.