Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

311824

Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 63.10P.30.E.P.-, 10P, carta (P), 435 psi (30 bar), misura: 63

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
Sigla catalogo
311824
Lunghezza/profondità del prodotto
160.2 mm
Peso prodotto
0.18 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.NL63.10P.30.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti in linea (DIN 24550-3)
Finezza filtrazione
10 P
Tipo materiale filtrante
Carta (P)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
63

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.