Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 100.10VG.HR.E.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: …100…
| Nome prodotto |
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
|
| Sigla catalogo |
312301
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.42 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Certificazione/i |
ISO2942
ISO3968 ISO16889 ISO2941 ISO3723 ISO3724 ISO2943 |
| Codice modello |
01.NL100.10VG.HR.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti in linea (DIN 24550-3)
|
| Finezza filtrazione |
10 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
100
|