Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

312426
01.NBF 55-85.3VL.B.P.-

Elementi filtranti essiccatori Eaton 01.NBF, 01.NBF 55-85.3VL.B.P.-, 3 VL, flanella in fibra di vetro (VL), nitrile, misura: 55-85

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante essiccatore Eaton 01.NBF
Sigla catalogo
312426
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Peso prodotto
0.64 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2942
ISO3724
ISO3968
ISO16889
ISO2941
ISO3723
ISO2943
Codice modello
01.NBF 55-85.3VL.B.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti essiccatori
Finezza filtrazione
3 VL
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VL)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
55

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.