Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 63.25G.30.E.P.-, 25 G, maglia in filo di acciaio inox (G), nitrile, 435 psi (30 bar), misura: 63
| Nome prodotto |
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
|
| Sigla catalogo |
312638
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.202 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Certificazione/i |
ISO3723
ISO2941 ISO3968 ISO16889 ISO2942 ISO3724 ISO2943 |
| Codice modello |
01.NL63.25G.30.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti in linea (DIN 24550-3)
|
| Finezza filtrazione |
25 G
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia in filo di acciaio inox (G)
|
| Resistenza delta P |
435 psi (30 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
63
|