Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 100.3VG.HR.E.P, 3 VG, flanella in fibra di vetro, nitrile, 2320 psi (160 bar), misura: …100…
| Nome prodotto |
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
|
| Sigla catalogo |
312797
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.NL100.3VG.HR.E.P.-
|
| Finezza filtrazione |
3 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
2320 psi (160 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
100
|